注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
読み取りヘッド、SSI インターフェイス、バイナリコード |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
通過速度 | ≤ 4 m/s | |
測定範囲 | 最大 152 m | |
コードレールに対する自由公差 | 水平: 31 mm ( ± 15,5 mm ) 垂直: 28 mm ( ± 14 mm ) |
|
解像度 | ± 0,6 mm (833.3 ポジション/m) | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED:電源オン | |
データフローインジケータ | 黄色 LED: データ通信アクティブ | |
エラーインジケータ | 赤色 LED 点滅: 読み取りヘッドがコードレールから外れています 点灯: 内部診断テストに失敗しました |
|
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
消費電力 | 2 VA |
|
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | SSI インターフェイス | |
データ出力コード | バイナリコード 、 25 ビット | |
クロック周波数 | 100 ... 1000 kHz | |
一時停止時間 | ≥ 20 µs tp の場合、二重要求が可能です≤ 10 µs |
|
規格準拠 | ||
放射干渉 | DIN EN 61000-6-4 | |
ノイズ耐性 | DIN EN 61000-6-2 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、半正弦 30 g、18 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、正弦、5 g、10~2000 Hz、10 サイクル | |
承認と証明書 | ||
CSA 承認済み | cCSAus 認証済み、汎用 クラス 2 電源 |
|
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
動作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) |
|
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 90 % (結露なきこと) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | 8 ピン、M12 x 1 コネクタ | |
保護等級 | IP54 | |
材料 | ||
ハウジング | ABS 、 PC (ポリカーボネート) | |
質量 | 500 g | |
一般情報 | ||
注文情報 | 取り付けプレートは納品物に含まれます |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 12338 KB | |
Manual WCS Electrical | ENG | 6189 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|