注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
型番 |
---|
読み取りヘッド、RS-485 インターフェイス、 RS-485 終端抵抗付き |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
通過速度 | ≤ 12,5 m/s | |
測定範囲 | 最大 314,5 m | |
コードレールに対する自由公差 | 水平: 31 mm ( ± 15,5 mm ) 垂直: 28 mm ( ± 14 mm ) |
|
解像度 | ± 0,4 mm (1,250 ポジション/m) | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 204 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED:電源オン | |
データフローインジケータ | 黄色 LED: データ通信アクティブ | |
エラーインジケータ | 赤色 LED 点滅: 読み取りヘッドがコードレールから外れています 点灯: 内部診断テストに失敗しました |
|
表示 | ディスプレイモジュール、6 桁 、 取り付け位置に適応可能 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
消費電力 | 2 VA | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | RS 485 インターフェイス | |
データ出力コード | バイナリコード | |
プロトコル | 1 、 2 | |
転送レート | 38,4 kBit/s | |
アドレス | 0 | |
端子 | RS 485 終端あり | |
規格準拠 | ||
放射干渉 | DIN EN 61000-6-4 、 DIN EN 12015 | |
ノイズ耐性 | DIN EN 61000-6-2 、 DIN EN 12016 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、半正弦 30 g、18 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、正弦、5 g、10~2000 Hz、10 サイクル | |
承認と証明書 | ||
CSA 承認済み | cCSAus 認証済み、汎用 クラス 2 電源 |
|
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
動作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 90 % (結露なきこと) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | 5 ピン、M12 x 1 コネクタ | |
保護等級 | IP54 | |
材料 | ||
ハウジング | ABS 、 PC (ポリカーボネート) | |
質量 | 500 g | |
一般情報 | ||
注文情報 | 取り付けプレートは納品物に含まれます |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
データシート | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
Datasheet WCS3B-LS261D | 1415 KB | |
Fiche de données WCS3B-LS261D | 1417 KB | |
Datenblatt WCS3B-LS261D | 1418 KB | |
Hoja de datos WCS3B-LS261D | 1418 KB |
マニュアル | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
Manual | 12338 KB | |
Manual WCS Electrical | 6189 KB | |
Handbuch | 12398 KB | |
Handbuch WCS Elektrik | 6241 KB |
CAD | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 2923 KB |
CAD Portal / CAD Portal | LINK | --- |
コンプライアンスステートメント | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | 87 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | 84 KB |