ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

WCS2 コードレール WCS2-CS70-M1

WCS2-CS70-M1
  • アルミ製プロファイルまたは取付けブラケットシステムによる柔軟な設置
  • 高い機械的安定性
  • 幅広い温度変化でのアプリケーションに適しています

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  WCS2-CS70-M1

型番
ステンレス鋼タイプ、70 mm
一般的な仕様
コードレールの高さa = 70 mm
長さ0,1 ... 327 m
曲げ半径≥ 500 mm
環境条件
動作温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
機械仕様
材料の厚さ0,5 mm
張力荷重≤ 6500 N
材料ステンレススチール 1.4310/AISI 301
熱膨張係数1,6 x 10-5 /K
質量240 g /m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: WCS2-CS70-M1

Product Documentation: WCS2-CS70-M1

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
ManualENGPDF12338 KB
Manual WCS ElectricalENGPDF6189 KB

Design / Simulation: WCS2-CS70-M1

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP308 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

関連製品: WCS2-CS70-M1

マッチするシステムコンポーネント

ボルト接続用取り付けブラケット、ストレート, コードレール取付けブラケット、ストレート, M6 取り付けねじ付属fa
fa
fa
取付けブラケット、ストレート, コードレール取付けブラケット、ストレート, 粉体塗装fa
取付けブラケット、ストレート, コードレール取付けブラケット、ストレートfa
C プロファイル用取り付けブラケット、直線部, コードレール取付けブラケット、ストレート, C プロファイルレール 30 mm x 32 mm に設置しますfa
C プロファイル用取り付けブラケット、直線部, コードレール取付けブラケット、ストレート, C プロファイルレール 30 mm x 32 mm に設置します, 粉体塗装fa
Mounting bracket for UNISTRUTTM profile, straight section, Mounting bracket for code rail, straight, For mounting in UNISTRUTTM profile railsfa
fa
fa
アクセサリ
fa