注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
取付けブラケット、曲げ |
環境条件 | ||
---|---|---|
周囲温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械仕様 | ||
材料の厚さ | 2 mm | |
材料 | 金属板(スチール)、亜鉛めっき 、 粉体塗装 | |
質量 | 85 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 12338 KB | |
Manual WCS Electrical | ENG | 6189 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 96 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|