注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
型番 |
---|
Bluetooth モデム内蔵 OHV200 用充電器 |
インジケータ / 作動手段 | ||
---|---|---|
動作インジケータ | LED 緑色:電源 | |
機能インジケータ | LED 青色: Bluetooth 接続 | |
スイッチ | Bluetooth | |
キー | 1 ボタン | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 5 V DC | |
作動電流 | 最大 1 A | |
インターフェイス | ||
物理的 | Bluetooth (クラス II) 、 ミニ USB | |
トランスミッタ周波数 | 2402 ... 2480 MHz (Bluetooth) | |
トランスミッタ放射出力 | 0,002 W | |
出力 | ||
出力定格動作電流 | max. 555 mA | |
出力電圧 | 4,2 V DC | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
電磁適合性 | ETSI EN 301489-1:V1.9.2 ETSI EN 301489-17:V2.2.1 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
|
安全性 | EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011 EN 62311:2008 |
|
無線スペクトラム | ETSI EN 300328:V1.8.1 | |
標準 | EN 50581:2012 | |
承認と証明書 | ||
FCC 承認済み | FCC ID:QQ6-BTC02 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
保管温度 | -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) | |
機械仕様 | ||
接続 | 供給電圧:5.5 mm 中空ソケット インターフェイス : ミニ USB |
|
質量 | 153 g | |
寸法 | 115 mm x 83 mm x 60 mm (l x w x h) | |
高さ | 60 mm | |
幅 | 83 mm | |
長さ | 115 mm | |
一般情報 | ||
納品物 | 充電器 + アダプタケーブル、USB - mini USB |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27319290 |
ECLASS 10.0.1 | 27319090 |
ECLASS 9.0 | 27319290 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
データシート | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
Datasheet OHV-CHARGER-B15 | 473 KB | |
Fiche de données OHV-CHARGER-B15 | 472 KB | |
Datenblatt OHV-CHARGER-B15 | 473 KB | |
Hoja de datos OHV-CHARGER-B15 | 473 KB |
コンプライアンスステートメント | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | 317 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | 43 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|