注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
型番 |
---|
リチウムイオンバッテリ、1300 mAh |
電気的仕様 | ||
---|---|---|
公称電圧 | 3,7 V | |
公称容量 | 1300 mAH 、 容量は使用状況によって異なります | |
機械仕様 | ||
質量 | 約 50 g | |
寸法 | 51,3 mm x 22 mm x 64 mm (W x H x D) | |
高さ | 22 mm | |
幅 | 51,3 mm | |
深度 | 64 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0.1 | 27280192 |
ECLASS 9.0 | 27050403 |
ECLASS 8.0 | 27050403 |
ECLASS 5.1 | 27059090 |
ETIM 7.0 | EC000357 |
ETIM 6.0 | EC000357 |
ETIM 5.0 | EC001199 |
UNSPSC 12.1 | 26111701 |
データシート | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
Datasheet OHV-BAT | 108 KB | |
Fiche de données OHV-BAT | 107 KB | |
Datenblatt OHV-BAT | 109 KB | |
Hoja de datos OHV-BAT | 109 KB |