ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

OHV200 用充電器 OHV-CHARGER

OHV-CHARGER

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  OHV-CHARGER

型番
OHV200 用充電器
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED
電気的仕様
動作電圧5 V DC
作動電流最大 1 A
インターフェイス
物理的ミニ USB
出力
出力定格動作電流max. 514 mA
出力電圧4,2 V DC
規格および指令の遵守
規格準拠
放射干渉EN 55022:2006
環境条件
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
機械仕様
接続供給電圧:5.5 mm 中空ソケット
インターフェイス : ミニ USB
質量139 g
寸法115 mm x 83 mm x 60 mm (l x w x h)
高さ60 mm
83 mm
長さ115 mm
一般情報
納品物充電クレードルと USB ケーブル

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027319290
ECLASS 10.0.127319090
ECLASS 9.027319290
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: OHV-CHARGER

承認: OHV-CHARGER

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5636AALLPDF31 KB

関連製品: OHV-CHARGER

アクセサリ
アダプタケーブル、USB - mini USBfa
fa
fa
Optical identification

From 2-D code readers and handhelds to barcode scanners and special solutions—find the ideal solution for your optical identification task.