ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Protective cap for Ex e modules LB9107.E.6

LB9107.E.6
  • Protective cover for 6-pole plug-in Ex e terminal
  • For FB modules
  • Color black

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  LB9107.E.6

General specifications
DescriptionIn order to fit the field wires, the lugs covering the wire entry holes have to be broken off at the corresponding positions. The remaining lugs must stay in place to keep the metal parts covered.
Number of pins6
Mechanical specifications
Core cross-sectionmax. 1.5 mm2
Massapprox. 4 g
Dimensions
H16 mm
W17 mm
L33.4 mm
General information
Packing unit5 item(s)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027210192
ECLASS 12.027210192
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: LB9107.E.6

Approvals: LB9107.E.6

Language Selection:
Certificates認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB