注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
Tag for terminal labeling |
Ambient conditions | ||
---|---|---|
Ambient temperature | -40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) | |
Storage temperature | 23 °C (73.4 °F) at 50% relative humidity | |
Mechanical specifications | ||
Material | Polyamide (PA) | |
Color | white | |
Mass | approx. 12.4 g | |
Dimensions | 3.6 mm x 10.5 mm x 4.2 mm | |
General information | ||
Packing unit | 10 item(s) | |
Supplementary information | Number of individual tags: 120 Number of individual tags per line: 15 CMS can be labeled |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39131505 |