ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

インクリメンタルロータリーエンコーダ RVI58N-032YYA31N-Y0200:03

RVI58N-032YYA31N-Y0200:03
  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • 200 ppr
  • サーボフランジ
  • 10 V~30 V(耐短絡性プッシュプル出力あり)
  • 故障表示出力*

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  RVI58N-032YYA31N-Y0200:03

一般的な仕様
パルスカウント200
機能安全関連パラメータ
MTTFd140 a
ミッションタイム(TM20 a
L1070 E+9 (6000 rpm 時)
診断範囲(DC)0 %
インターフェイス
インターフェイスの種類
出力
出力タイププッシュプル、インクリメンタル
電圧降下< 3 V
動作電圧10 ... 30 V DC
無負荷供給電流最大 60 mA
負荷電流最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護機能あり(Ub なし)、逆極性保護機能あり
出力周波数最大 200 kHz
立ち上がり時間400 ns
故障表示出力
干渉条件低レベル
出力タイププルアップ抵抗を備えたオープンコレクタ(+Ub に対して 5.6 kΩ)
負荷電流-40 mA
接続
ケーブル∅5 mm、6 x 0.14 mm2、L = 0.3 m、Harting ジャック(No. 09330006427)付き
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
環境条件
作動温度-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) 、可動ケーブル
-20~80 °C(-4~176 °F)、固定ケーブル
保管温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
機械仕様
材料
ハウジング粉体塗装アルミニウム
フランジ3.1645 アルミニウム
シャフトステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量約 350 g
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント≤ 25 gcm2
始動トルク≤ 1,5 Ncm
シャフト負荷
最大 6000 分-1で 40 N
12000 分-1 で最大 10 N
ラジアル6000 分-1 で最大 60 N
最大 12000 分-1 で 20 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI58N-032YYA31N-Y0200:03