注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 光電サンプリング | |
パルスカウント | 1024 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 140 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
L10 | 2 E+9 | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | 最大 60 mA | |
出力 | ||
出力タイプ | プッシュプル、インクリメンタル | |
電圧降下 | < 4,4 V | |
負荷電流 | 最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護機能あり(Ub なし)、逆極性保護機能あり | |
出力周波数 | 最大 200 kHz | |
立ち上がり時間 | 400 ns | |
接続 | ||
ケーブル | ∅7.8 mm、6 x 2 x 0.14 mm2、1 m | |
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP65、IP66、IP68 | |
耐候試験 | ||
静的耐候試験 | DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと | |
繰り返し耐候試験 | DIN EN 60068-2-30 55 °C、6 サイクル | |
塩噴霧試験 | DIN EN 60068-2-52 、 672 h | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
環境条件 | ||
作動温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
ハウジング | アルミニウム、コーティング処理、耐海水性 | |
フランジ | アルミニウム、コーティング処理、耐海水性 | |
シャフト | ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L | |
質量 | 約 280 g | |
回転速度 | 最大 100 min -1 | |
慣性モーメント | ≤ 35 gcm2 | |
始動トルク | ≤ 4,5 Ncm | |
シャフト負荷 | ||
角度オフセット | 1 ° | |
軸オフセット | 最大 1 mm | |
寸法 | ||
直径 | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0433A | ALL | 43 KB |