注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
タイプ | 傾斜センサー、2 軸 | |
測定範囲 | -15 ... 15 ° | |
絶対精度 | ≤± 0,2 ° | |
応答遅延 | ≤ 25 ms | |
解像度 | ≤ 0,01 ° | |
繰り返し精度 | ≤± 0,02 ° | |
温度の影響 | ≤ 0,004 °/K | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 390 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | LED、緑色 | |
ティーチインインジケータ | LED、黄色 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 18 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | ≤ 25 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 200 ms | |
アナログ出力 | ||
出力タイプ | 2 出力電圧 0 ... 10 V (各軸に 1 出力) |
|
負荷抵抗 | ≥ 1 kΩ | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27 に準拠した 100 g | |
標準 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
E1 タイプ認証 | 10R-04 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | 5 m、PUR ケーブル 5 x 0.5 mm2 | |
ハウジング材質 | PA | |
保護等級 | IP68 / IP69K | |
質量 | 240 g | |
寸法 | ||
高さ | 37 mm | |
幅 | 45 mm | |
長さ | 65 mm | |
工場出荷時の設定 | ||
アナログ出力(X) | -15 ° ~ 15 ° | |
アナログ出力(Y) | -15 ° ~ 15 ° |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 791 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
KBA | 10R-06756701 | ALL | 535 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3051A | ALL | 170 KB |