注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
タイプ | 傾斜センサー、1 軸 | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | 125 ms | |
測定範囲 | 0 ... 360 ° | |
絶対精度 | ≤± 0,15 ° | |
応答遅延 | ≤ 100 ms | |
解像度 | ≤ 0,01 ° | |
温度の影響 | ≤ 0,004 °/K | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 700 a 40 °Cの場合 | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | ≤ 65 mA 10 V DC 時 ≤ 60 mA 24 V DC の場合 |
|
アナログ出力 | ||
出力タイプ | 電流出力 4 ... 20 mA | |
負荷抵抗 | 270 Ω 10 V DC 時 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~2000 Hz | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | 8 ピン、M12 x 1 コネクタ 、 A コード | |
ハウジング材質 | アルミニウム、耐腐食性 | |
保護等級 | IP68 / IP69 | |
質量 | 約 200 g | |
寸法 | ||
高さ | 27 mm | |
幅 | 81 mm | |
長さ | 107,9 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Product Information - Inclination and Acceleration Sensors / Produktinformation - Neigungs- und Beschleunigungssensoren | JPN | 953 KB |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual INX***DH-F199-IE2-***, INY***DH-F199-IE2-*** with Analog Interface and RS232-Programming Interface | ENG | 1665 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2127 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|