注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
型番 |
---|
Rod antenna for 2.4 GHz band |
General specifications | ||
---|---|---|
Frequency range | 2.4 ... 2.5 GHz | |
Antenna gain | 6 dBi | |
Polarization | vertical | |
Impedance | 50 Ω | |
Nominal ratings | ||
Beam angle (-3 dB) | 360° horizontal, 30° vertical | |
Ambient conditions | ||
Operating temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | N socket | |
Degree of protection | IP67 | |
Material | fiberglass | |
Mass | 300 g | |
Dimensions | ∅ 22 mm x 250 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Datasheet | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
Datasheet W-ANT-2400-6dB-ROD-NF | 226 KB | |
Datenblatt W-ANT-2400-6dB-ROD-NF | 227 KB |