注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シリアルインターフェイス RS 232 および RS 485 付きベース、ステンレス鋼バージョン V4A |
電気的仕様 | ||
---|---|---|
定格作動電圧 | 20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、PELV | |
消費電力 | 最大 4 W 読み取り / 書き込みヘッド IPT*-FP 付き | |
ガルバニック絶縁 | ||
動作電圧/インターフェイス | DIN EN 50178 に準拠した機能絶縁、定格絶縁電圧 50 Veff | |
インターフェイス | ||
物理的 | RS-232/RS-485 | |
プロトコル | ASCII | |
転送レート | 1200、2400、4800、9600、19200、38400 ビット / 秒 | |
ケーブルの長さ | ≤ 15 m RS 232 の場合 ≤ 1200 m RS-485 の場合 |
|
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 (書き込み / 読み取りヘッドまたはカバーと接続する場合のみ) | |
接続 | ねじ端子 | |
インターフェイスケーブル | RS-232 に準拠した導体 3 個、または RS-485 に準拠した導体 2 個 | |
供給 | 最大 3 x 1.5 mm2 | |
材料 | ||
ハウジング | ステンレス鋼 V4A | |
寸法 | ||
高さ | 29 mm | |
幅 | 80 mm | |
長さ | 92 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280490 |
ECLASS 10.0.1 | 27280490 |
ECLASS 9.0 | 27280490 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 7.0 | EC002997 |
ETIM 6.0 | EC002997 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 248 KB | |
マニュアル | |||
Manual IPTx-FP with U-Px-RX | ENG | 1748 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 401 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5411 | ALL | 108 KB |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|