ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

RFID トランスポンダ IUC76-F157-T19-M-FR2

IUC76-F157-T19-M-FR2
  • 作動周波数 902 ~928 MHz
  • EPC Gen2(ISO/IEC 18000-63)に準拠
  • 過酷な産業用途に適した頑丈なハウジング
  • 金属への取り付けに最適
  • オートクレーブアプリケーション用

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  IUC76-F157-T19-M-FR2

型番
オートクレーブアプリケーション用データキャリア
一般的な仕様
動作周波数902 ... 928 MHz
偏光線形
メモリー
チップタイプHiggs-3(Alien)
メモリバンク 00 (予約済み)64 Bit
メモリバンク 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
メモリバンク 10 (TID)96 Bit
メモリバンク 11 (ユーザーメモリ)512 Bit
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル> 100000
データ保持期間50 年 @ 77 °C (170,6 °F)
規格準拠
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
環境条件
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
機械仕様
保護等級IP69K
材料
ハウジングPA 6
取り付け
金属上はい
質量28 g
寸法
高さ7,5 mm
36,3 mm
長さ51 mm
構造タイプ長方形タイプ

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IUC76-F157-T19-M-FR2

Informative Literature: IUC76-F157-T19-M-FR2

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Design / Simulation: IUC76-F157-T19-M-FR2

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP335 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

関連製品: IUC76-F157-T19-M-FR2

のアクセサリ
UHF RFID R/W デバイス、米国、カナダ仕様、IDENTControlfa
UHF RFID R/W デバイス、中国仕様、IDENTControlfa
UHF RFID R/W デバイス、ブラジル仕様、IDENTControlfa
UHF RFID R/W デバイス、日本仕様、IDENTControlfa
UHF RFID R/W デバイス、オーストラリア仕様、IDENTControlfa
UHF RFID R/W デバイス、タイ、香港仕様、IDENTControlfa
UHF RFID R/W デバイス、マレーシア仕様、IDENTControlfa
UHF RFID R/W デバイス、シンガポール、ベトナム仕様、IDENTControlfa
UHF RFID R/W デバイス、インドネシア仕様、IDENTControlfa
UHF RFID R/W デバイス、米国、カナダ仕様fa
UHF RFID R/W デバイス、中国仕様fa
UHF RFID R/W デバイス、ブラジル仕様fa
UHF RFID R/W デバイス、マレーシア仕様fa
UHF RFID R/W デバイス、シンガポール、ベトナム仕様fa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Asia and the Americas except Canada, United States and Mexicofa
UHF RFID R/W デバイス、米国、カナダ仕様、IDENTControlfa
Visit the RFID Hub

「RFIDハブサイト」にアクセスしてください。この特別なWebサイトは、RFIDの基礎知識が掲載されています。 よくある質問と回答、典型的なRFIDアプリケーションについて学べます。・・・