注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
ハンドヘルド(13.56 MHz) |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
記述 | HF 読み取り / 書き込みデバイス内蔵ハンドヘルド、タッチスクリーン、WLAN、Bluetooth、Windows Embedded CE 6.0 | |
動作周波数 | 13,56 MHz | |
公称定格 | ||
プロセッサ | Marvell PXA 166 XScale プロセッサ | |
クロックパルス周波数 | 800 MHz | |
メモリー | 512 メガバイトフラッシュ ROM 256 MB RAM Micro SD カード、1 GB |
|
インジケータ / 作動手段 | ||
表示 | TFT カラーディスプレイ、LED バックライト付き、3.5 インチ 解像度 240 x 320 ピクセル |
|
キーボード | 英数字を入力するためのキーパッド | |
緑色 LED | デバイスをオン | |
キー | プログラム可能なファンクションキー | |
電気的仕様 | ||
バッテリータイプ | リチウムポリマバッテリ:7.4 V、2200 mAh | |
供給 | ドッキングステーションを介して、または挿入されたリチウムポリマーバッテリーから | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | 物理的: 充電器(アクセサリ)を介した USB 接続およびイーサネット接続 無線接続: WLAN IEEE 802.11 a/b/g 、 Bluetooth 2.0 + EDR |
|
指令への適合 | ||
無線機器 | ||
指令 2014/53/EU | EN 301489-1 EN 301489-3 EN 300330 EN 62368-1 EN 50364 |
|
RoHS | ||
指令 2011/65/EU(RoHS) | EN 50581 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
|
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | CE | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
保管温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP43 | |
材料 | ||
ハウジング | ABS プラスチック | |
質量 | 約 520 g | |
寸法 | 224 mm x 88 mm x 49 mm | |
高さ | 49 mm | |
幅 | 88 mm | |
長さ | 224 mm | |
注 | リチウムイオンポリマバッテリは納品物に含まれています ドッキングステーションと充電器は納品物に含まれていません |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Note new battery type / Hinweis neuer Akkutyp | ALL | 124 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Shipping and safety instructions battery / Versand- und Sicherheitshinweise Akku | ALL | 169 KB | |
マニュアル | |||
Manual RFID Handheld Reader | ENG | 1305 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CSA 70180860 | ALL | 140 KB | |
USA FCC Approval | O2FM260SE | ALL | 293 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB | ||
EU Declaration of Conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-3227C | ALL | 357 KB |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|