注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
IQT1-HH27 および IPT-HH27 用ドッキングステーション |
インジケータ / 作動手段 | ||
---|---|---|
赤色/緑色 LED | 電源:緑色 / オフ 充電:緑色/赤色 接続:緑色 / オフ |
|
入力 | ||
入力電圧 | 100 V AC~240 V AC 47~63 Hz |
|
入力電流 | 最大 1 A | |
出力 | ||
出力定格動作電流 | 2.6 A | |
出力電圧 | 15 V DC | |
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | CE | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
保管温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
接続 | USB(タイプ A および B)および LAN(RJ45) | |
質量 | 785 g | |
寸法 | 122 mm x 125 mm x 127 mm | |
高さ | 127 mm | |
幅 | 125 mm | |
長さ | 122 mm | |
注 | 予備バッテリーの充電オプションなし 電源(EU、米国)と USB ケーブルが納品物に含まれています |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280492 |
ECLASS 10.0.1 | 27280492 |
ECLASS 9.0 | 27280492 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 7.0 | EC002997 |
ETIM 6.0 | EC002997 |
ETIM 5.0 | EC002997 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual RFID Handheld Reader | ENG | 1305 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB | ||
EU Declaration of Conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-3227C | ALL | 357 KB |