注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
型番 |
---|
コードセット シングルエンド、M16 ストレート ソケット、6 ピン、PCV 5 芯 ケーブル、シールド |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
コネクタ 1 | ||
接続 | ソケット | |
構造タイプ | M16 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 6 | |
コネクタ 2 | ||
接続 | ケーブル端 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 250 V | |
作動電流 | 5 A | |
適合性 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | ||
プラグコネクタ | -30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F) | |
ケーブル、固定 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
ケーブル、屈曲 | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) | |
汚染度 | 1 | |
機械仕様 | ||
プラグコネクタ | ||
締め付けトルク | 0,8 Nm | |
ツールのインストール | クロスハッチ ローレット | |
挿抜耐久性 | min. 500 | |
シールド | コネクタに接続されたシールド | |
保護等級 | IP67 | |
ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠 | |
被覆直径 | 5,6 mm | |
曲げ半径 | ≥ 35 mm | |
被覆の色 | 黒色(RAL 9005 に類似) | |
コアの数 | 5 | |
コア断面積 | 0,38 mm2 | |
コアの色 | コア 1: 緑色 コア 2: 白色 コア 3: 黄色 コア 4: 赤色 Core 5: 黒色 |
|
シールド | すずめっき銅編組、密度 80 % | |
長さ | 10 m | |
ケーブルコード | Li Y 5 x 0.38 | |
質量 | 670 g | |
材料 | ||
プラグコネクタ | ||
本体 | CuZn、ニッケルめっき | |
接触面 | Ag | |
ケーブル | ||
被覆 | PVC | |
心線絶縁 | PVC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
データシート | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
Datasheet 42306A-10M-05P-RVI50/78 | 858 KB | |
Fiche de données 42306A-10M-05P-RVI50/78 | 862 KB | |
Datenblatt 42306A-10M-05P-RVI50/78 | 860 KB | |
Hoja de datos 42306A-10M-05P-RVI50/78 | 865 KB |