注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
メスコネクタ、4 ピン、DIN 43650、フィールド取付け可能 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 4 | |
接続 1 | ソケット | |
構造タイプ 1 | ライトアングル | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 250 V | |
作動電流 | 最大 16 A | |
接触抵抗 | < 15 mΩ | |
絶縁抵抗 | min. 100 MΩ | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ねじ端子 | |
コア断面積 | max. 1,5 mm2 16 AWG |
|
ケーブル直径 | 6 ... 8 mm | |
保護等級 | IP65 | |
材料 | ||
シール | NBR | |
質量 | 27,76 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 10.0.1 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27440102 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |