注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
接続ケーブル、M12 - M12、PUR ケーブル、4 ピン、ブリッジ、シールド付き |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 4 + シールド (ピン 3 と 4 はブリッジされています) |
|
接続 1 | ソケット | |
構造タイプ 1 | ストレート | |
ねじ切り 1 | M12 | |
接続 2 | オスコネクタ | |
構造タイプ 2 | ライトアングル | |
ねじ切り 2 | M12 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 250 V AC/DC | |
作動電流 | 最大 4 A | |
体積抵抗 | < 5 mΩ | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529:2000 | |
標準 | IEC 61076-2-101:2008 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) ケーブル、屈曲: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
接点エレメント | ばね式コンタクトソケット | |
ピン直径 | 1 mm | |
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
接点 | CuSn / Au | |
接触面 | Au | |
本体 | TPU、緑色 | |
ケーブル | PUR | |
溝付きナット | 亜鉛ダイカスト | |
スリーブコネクタ | 亜鉛ダイカスト | |
心線絶縁 | PP | |
ケーブル | きめ細かいより線、柔軟性 | |
被覆直径 | ∅ 4,8 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径、可動 ケーブル直径の 5 倍(ケーブルの 1 箇所で曲げる場合) |
|
色 | グレー | |
コア | 4 x 0.34 mm2 | |
導体構造 | 19 x 0,15 mm ∅ | |
シールド | グリッド 85 % をカバー | |
長さ | 0,3 m | |
質量 | 36 g | |
燃焼性 | ||
コンタクトキャリア | 94 HB | |
ハウジング | 94 V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
3-D model, 4-pin M12 plug, angled / 3-D-Modell M12-Stecker, gewinkelt, 4-polig | ALL | STP | 1915 KB |
3-D model, 4-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 4-polig | ALL | STP | 1613 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3279A | ALL | 284 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5876 | ALL | 217 KB |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|