注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
SmartRunner Matcher 用コードセット、M12 から M12、8/4 ピン、PUR ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 8/4 | |
接続 1 | ソケット | |
構造タイプ 1 | ストレート | |
ねじ切り 1 | M12 | |
接続 2 | オスコネクタ | |
構造タイプ 2 | ストレート | |
ねじ切り 2 | M12 | |
UL ファイル番号 | E231213 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 30 V AC/DC | |
テスト電圧 | > 1500 V eff AC | |
作動電流 | 最大 2 A | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (ケーブル) | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) ケーブル、屈曲: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
|
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
接点エレメント | ばね式コンタクトソケット | |
ピン直径 | 1 mm | |
保護等級 | IP67 / IP68 / IP69k | |
材料 | ||
接点 | CuSn / Au | |
接触面 | Au | |
本体 | TPU、緑色 | |
ケーブル | PUR | |
溝付きナット | 亜鉛ダイカスト | |
心線絶縁 | PP | |
ケーブル | 極細ワイヤー、柔軟性 | |
被覆直径 | ∅ 4,3 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径、可動 > 5 x ケーブル直径、固定 |
|
色 | 黒色 | |
コア | 4 x 0.34 mm2 | |
導体構造 | 42 x 0,1 mm ∅ | |
長さ | 2 m | |
質量 | 41,4 g | |
燃焼性 | ||
コンタクトキャリア | 94 HB | |
ハウジング | 94 V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|