ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

(3 Li9Y 0.50 mm2)11Y CBL-PUR-ABG-GY-04x034-1000M

CBL-PUR-ABG-GY-04x034-1000M
  • ハロゲンフリー

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  CBL-PUR-ABG-GY-04x034-1000M

型番
ケーブル、PUR/PP、灰色 4 芯、シールド
電気的仕様
動作電圧最大 300 V AC/DC
適合性
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
環境条件
周囲温度
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
機械仕様
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm ±0.2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 100 N / 300 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さ1000 m
ケーブルコードLi 9Y 11YM 4 x 0.34
質量61000 g
材料
ハロゲンフリーはい
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
心線絶縁PP
耐化学薬品性良好

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060106
ECLASS 10.0.127060106
ECLASS 9.027062011
ECLASS 8.027062011
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC003250
ETIM 6.0EC001578
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: CBL-PUR-ABG-GY-04x034-1000M

関連製品: CBL-PUR-ABG-GY-04x034-1000M

アクセサリ

コネクタ M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン、適用ケーブル径 5 ~ 8 mm 、シールド、現場加工可能fa

メスコネクタ、M12、4 ピン、シールド付き、フィールド取り付け可能fa

コネクタ M12 ストレート プラグ A コード 4 ピン、適用ケーブル径 5 ~ 8 mm 、シールド、現場加工可能fa
4 ピン、M12、シールドケーブルコネクタ、フィールド取付け可能fa