ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

アダプタケーブル V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

V19-G-0,5M-PVC-SUBD9
  • RS-232 プログラミング用のアダプタケーブル
  • 保護等級 IP20
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

型番
アダプタケーブル M12 x 1 から D-Sub、DC カップリングを含む
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数8
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプD-Sub
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数9
電気的仕様
動作電圧最大 24 V DC
作動電流最大 2 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
D-SUB コネクタ : IEC 807-2
環境条件
周囲温度
コネクタ 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
コネクタ 2-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度1
機械仕様
コネクタ 1
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67 / IP68 / IP69
コネクタ 2
保護の緩和ねじ UNC 4-40
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP20
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径6 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 100 N / 300 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数8
コア断面積0,25 mm2
コアの色コア 1: 白色
コア 2: 茶色
コア 3: 緑色
コア 4: 黄色
Core 5: グレー
Core 6: ピンク色
コア 7: 青色
コア 8: 赤色
コア構造14 x 0,15 mm ∅
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さ0,5 m
ケーブルコードLi 9Y V1 C V1 11Y 8 x 0.25
質量101,9 g
操作準備を完了するには、外部電源が必要です。100~240 VAC、50/60 Hz、24 VDC、50 mA(5.5/2.1 プラグを使用)
材料
コネクタ 1
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面Au
燃焼性V-2
コネクタ 2
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
接触面Au
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PVC
心線絶縁PVC
燃焼性難燃性

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

Design / Simulation: V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
3-D model, 8-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 8-poligALLSTP1661 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

関連製品: V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

アクセサリ
fa
fa
ラベルホルダfa
ラベルプレートfa
fa
M12 コネクタ用ロック解除プロテクタfa
M12 コネクタ用マーキング リング、各種カラーfa