注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
コードセット M8 ソケットスナップロックから M8 プラグスナップロック、3 ピン、PVC ケーブル 2 コア(グレー) |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 3 | |
接続 1 | ソケット | |
構造タイプ 1 | ストレート | |
ねじ切り 1 | M8 スナップロック | |
接続 2 | オスコネクタ | |
構造タイプ 2 | ストレート | |
ねじ切り 2 | M8 スナップロック | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
作動電流 | 最大 3 A | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
仕様 | コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | ケーブル、固定: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) ケーブル、屈曲: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) |
|
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ピン 4 が接続されていません | |
接点エレメント | ばね式コンタクトソケット | |
保護等級 | IP65 | |
ケーブルコード | Li YY 3 x 0.25 | |
材料 | ||
接点 | CuZn | |
接触面 | Au | |
本体 | PUR | |
ケーブル | PVC | |
心線絶縁 | PVC | |
ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠 | |
被覆直径 | 4,3 mm | |
曲げ半径 | > 15 x ケーブル直径、可動 ケーブル直径が > 10 倍、固定 |
|
色 | グレー | |
コアの数 | 2 | |
コア断面積 | 0,34 mm2 | |
コアの色 | コア 1: 茶色 コア 3: 青色 |
|
導体構造 | 19 x 0,15 mm ∅ | |
長さ | 仕様に基づく |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3307A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6568 | ALL | 219 KB |