注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
General specifications | ||
---|---|---|
Switching element function | Analog current output | |
Object distance | 0.5 ... 3 mm , recommended: 2 mm | |
Measurement range | 0 ... 40 mm | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 18 ... 30 V DC | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Linearity error | ± 0.4 mm | |
Repeat accuracy | ± 0.1 mm | |
Resolution | 33 µm | |
Temperature drift | ± 0.5 mm | |
No-load supply current | ≤ 60 mA | |
Operating voltage indicator | LED green | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 202 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Analog output | ||
Output type | current output 4 ... 20 mA | |
Load resistor | current output ≤ 500 Ω | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Standards | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | 5-pin, M12 x 1 connector | |
Degree of protection | IP67 | |
Material | ||
Housing | PBT | |
Target | mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) | |
Dimensions | ||
Height | 40 mm | |
Width | 23 mm | |
Length | 60 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274004 |
ECLASS 12.0 | 27274004 |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product information | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation and Design Notes for Position Sensors, F90 Series | ENG | 311 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 402 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|