注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
PAX001 用ポジションセンサー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
測定範囲 | 0 ... 360 ° | |
回転速度 | max. 100 分-1 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 18 ... 30 V DC | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
繰り返し精度 | 0.5° | |
解像度 | 0,2 ° | |
温度ドリフト | 1.5° (-25 °C~70 °C) | |
無負荷供給電流 | ≤ 45 mA | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 450 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
黄色 LED | RS 232 | |
LED PWR/ERR | ステータス表示 LED、緑色 / 赤色(電源オン / アクチュエータがない) | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | RS 232、 PAX ~ のインターフェイスボックス との通信用 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | 5 ピン、M12 x 1 コネクタ | |
ハウジング材質 | PBT | |
保護等級 | IP67 | |
質量 | 180 g | |
寸法 | ||
高さ | 26 mm | |
幅 | 76,5 mm | |
長さ | 120 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Product Overview - Inductive Positioning Systems | ENG | 1289 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 678 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|