注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
プリントマークコントラストセンサ、検出範囲 50 mm、赤色光、ライトオン / ダークオン、外部ティーチイン、プッシュプル出力、M12 プラグ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 50 mm | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
ライトスポット表示 | 3 mm x 16 mm 、ハウジングに平行なライトスポット | |
角度偏差 | 最大 ± 3° | |
周囲光限度 | ||
連続光 | 7000 Lux | |
ティーチイン | 静的ティーチイン | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 650 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | 黄色 LED、切替え操作:プリントマークが検出されると点灯します ティーチイン作動:ゆっくり点滅 アラーム表示:安全な操作ができない場合に速く点滅 |
|
制御エレメント | ティーチイン用キー | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
リップル | 10 % | |
無負荷供給電流 | ≤ 70 mA | |
入力 | ||
関数入力 | ティーチイン入力 | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン/ダークオン切り替え可能、ティーチインの順序の結果 | |
信号出力 | プッシュプル出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり | |
スイッチング電圧 | PNP: ≥ (+UB -2.5 V) 、 NPN: ≤ 1,5 V | |
スイッチング電流 | 最大 200 mA | |
切替え周波数 | 16,5 kHz | |
応答時間 | 30 µs | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
耐衝撃性 | IEC/EN 60068。半正弦、X、Y、Z 各方向に 40 g | |
耐振動性 | IEC/EN 60068-2-6。洞構造。10~150 Hz、X、Y、Z の各方向に 5 g | |
承認と証明書 | ||
EAC 適合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 5 ピン、M12 x 1 コネクタ | |
材料 | ||
ハウジング | PC(ガラスファイバー強化 Makrolon) | |
光学面 | ガラス | |
質量 | 200 g | |
寸法 | ||
高さ | 85,6 mm | |
幅 | 33 mm | |
深度 | 60,8 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0.1 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 5.1 | 27270906 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 427 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 154 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2232A | ALL | 185 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|