注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
Y 分岐 ケーブル コネクタ、M23 ストレート ソケット 12 ピン - 2 x M12 ストレート プラグ A コード 8 ピン / 1 x PVC 灰色ケーブル、ツイストペア、全面シールド /1 x PUR 黒色 ケーブル、シールド |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
コネクタ 1 | ||
接続 | オスコネクタ | |
構造タイプ | M12 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 8 | |
コーディング | A コード | |
コネクタ 2 | ||
接続 | オスコネクタ | |
構造タイプ | M12 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 8 | |
コーディング | A コード | |
コネクタ 3 | ||
接続 | ソケット | |
構造タイプ | M23 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 12 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
作動電流 | 最大 8 A / 最大 2 A 単位 ピン | |
適合性 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
プラグ接続 | コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
燃焼性 | UL 1581、DIN EN 60332-2-2 、 IEC 60332-1-2 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | ||
コネクタ 1 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
コネクタ 2 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
コネクタ 3 | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
ケーブル、固定 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
ケーブル、屈曲 | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
コネクタ 1 | ||
締め付けトルク | 0,6 Nm | |
保護の緩和 | 使用可能 | |
ツールのインストール | 筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm | |
挿抜耐久性 | min. 100 | |
シールド | ねじ接続部に接続されているシールド | |
保護等級 | IP68/IP69 | |
コネクタ 2 | ||
締め付けトルク | 0,6 Nm | |
保護の緩和 | 使用可能 | |
ツールのインストール | 筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm | |
挿抜耐久性 | min. 100 | |
シールド | ねじ接続部に接続されているシールド | |
保護等級 | IP68/IP69 | |
コネクタ 3 | ||
ツールのインストール | 直線ローレット および 六角ナット SW = 24 mm | |
シールド | ねじ接続部に接続されているシールド | |
保護等級 | IP67 / IP69K | |
ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠 | |
被覆直径 | 6 mm / 6,2 mm | |
曲げ半径 | > 15 x ケーブル直径、可動 > 6 x ケーブル直径、固定 |
|
被覆の色 | 黒 / 灰 | |
コアの数 | 8 | |
コア断面積 | 0,25 mm2 / 0,14 mm2 | |
コアの色 | 芯線 1-7 : SSI BU 芯線 2-2 : SSI BN 芯線 3-5 : SSI GY 芯線 4-6 : SSI PK 芯線 5-3 : SSI GN 芯線 6-4 : SSI YE 芯線 7-2 : HTL BN 芯線 8-6 : HTL PK 芯線 9-7 : HTL BU 芯線 10-4 : HTL YE 芯線 11-3 : HTL GN 芯線 12-5 : HTL GY |
|
コア構造 | 32 x 0,1 mm ∅ / 4 x 2 x 0.14 mm2 ツイストペア 、 全面シールド | |
シールド | すずめっき銅編組 | |
長さ | 0,3 m | |
ケーブルコード | Li 9Y C 11Y 8 x 0.25 / Li Y CY 4 x 2 x 0.14 | |
質量 | 149,11 g | |
材料 | ||
コネクタ 1 | ||
ローレットねじ接続 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき | |
本体 | TPU、黒 | |
接触面 | 金めっき (Au) | |
燃焼性 | V-2 | |
コネクタ 2 | ||
ローレットねじ接続 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき | |
本体 | TPU、黒 | |
接触面 | 金めっき (Au) | |
燃焼性 | V-2 | |
コネクタ 3 | ||
ローレットねじ接続 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき | |
本体 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき | |
シール | NBR | |
接触面 | 金めっき (Au) | |
ケーブル | ||
被覆 | PUR / PVC | |
心線絶縁 | PP / PVC | |
燃焼性 | 難燃性 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4502 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|