ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

ハンドヘルドリーダー OHV200-F220-B15

OHV200-F220-B15
  • すべての一般的な 1-D または 2-D コードを読み取り可能
  • ワイヤレス Bluetooth 接続
  • デュアルレンズで広い読み取り範囲を実現
  • 反射面から読み取り
  • JavaScript でプログラム可能
  • ハンドヘルド上のデータを収集するバッチモード
  • 音響、触覚、視覚によるユーザーフィードバック
  • ステータスインジケータ付き交換可能バッテリー
  • 保護等級 IP65

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  OHV200-F220-B15

型番
すべての標準 1-D および 2-D コードに対応する Bluetooth 搭載ハンドヘルド型リーダー
一般的な仕様
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (赤)
読み取り可能なコード1-D コード:Codabar、コード 11、コード 32、コード 39、コード 93、コード 128、IATA 2/5、Interleaved 2/5、GS1 DataBar、Hong Kong 2/5、Matrix 2/5、MSI Plessey、NEC 2/5、ファーマコード、 Plessey、Straight 2/5、Telepen、Trioptic、UPC/EAN/JAN
スタック 1-D コード:GS1 Composite、MicroPDF、PDF417
2-D コード:Aztec Code、Code 49、Codablock F、Data Matrix、Han Xin、MaxiCode、Micro QR、QR Code
郵便番号:Australian Post、Intelligent Mail、Japan Post、KIX Code、Korea Post、Planet、Postnet、UK Royal Mail、UPU ID-tags
読み取り距離40 ... 310 mm コードタイプによって異なります
読み取りフィールド最大 190 mm x 290 mm
モジュールサイズmin. 0,1 mm
周囲光限度96890 Lux
目標速度停止
公称定格
カメラ
タイプCMOS
ピクセル数1280 x 960
画像の記録リアルタイム 、 手動でトリガー
インジケータ / 作動手段
機能インジケータ3 個の LED
キー2 つのプログラム可能なファンクションキー
電気的仕様
供給リチウムイオンバッテリーから
インターフェイス
物理的Bluetooth (クラス II) 、 USB 2.0        
トランスミッタ周波数2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
トランスミッタ放射出力0,002 W
規格および指令の遵守
規格準拠
電磁適合性ETSI EN 301489-1:V1.9.2
ETSI EN 301489-17:V2.2.1
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
安全性EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011
EN 62311:2008
無線スペクトラムETSI EN 300328:V1.8.1
標準EN 50581:2012
承認と証明書
FCC 承認済みFCC ID:QQ6-BTR11
環境条件
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
相対湿度5 ~95 % 結露なきこと
耐衝撃性1.8 m / 6 フィートからコンクリート面への複数回の落下に耐えることができます
機械仕様
保護等級IP65
材料
ハウジングプラスチック
質量176 g (バッテリを含む)
寸法130 mm x 51 mm x 28 mm (l x w x h)
高さ28 mm
51 mm
長さ130 mm
一般情報
納品物ハンドヘルドリーダー + リチウムイオンバッテリ、1300 mAh

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: OHV200-F220-B15

Informative Literature: OHV200-F220-B15

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Optical Identification Using Handhelds in Electronics ProductionENGPDF169 KB

Product Documentation: OHV200-F220-B15

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Brief Instructions - OHV100-F222ENGPDF2025 KB
マニュアル
ManualENGPDF3729 KB

承認: OHV200-F220-B15

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3640CALLPDF317 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6627ALLPDF43 KB

ソフトウェア: OHV200-F220-B15

Language Selection:
Software ToolsRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.6.2ZIP31588 KB

関連製品: OHV200-F220-B15

アクセサリ
カメラベースのセンサのオペレーティングソフトウェアfa
Optical identification

From 2-D code readers and handhelds to barcode scanners and special solutions—find the ideal solution for your optical identification task.