注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
レーザー刻印、エッチング、または印刷された 1-D および 2-D コードの読み取り用 Bluetooth 搭載ハンドヘルド |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ライトタイプ | 内蔵 LED 点灯中 (赤) | |
読み取り可能なコード | 1-D コード:Codabar、コード 11、コード 32、コード 39、コード 93、コード 128、IATA 2/5、Interleaved 2/5、GS1 DataBar、Hong Kong 2/5、Matrix 2/5、MSI Plessey、NEC 2/5、ファーマコード、 Plessey、Straight 2/5、Telepen、Trioptic、UPC/EAN/JAN スタック 1-D コード:GS1 Composite、MicroPDF、PDF417 2-D コード:Aztec Code、Code 49、Codablock F、Data Matrix、Han Xin、MaxiCode、Micro QR、QR Code 郵便番号:Australian Post、Intelligent Mail、Japan Post、KIX Code、Korea Post、Planet、Postnet、UK Royal Mail、UPU ID-tags |
|
読み取り距離 | 40 ... 310 mm コードタイプによって異なります | |
読み取りフィールド | 最大 190 mm x 290 mm | |
モジュールサイズ | min. 0,1 mm | |
周囲光限度 | 96890 Lux | |
目標速度 | 停止 | |
公称定格 | ||
カメラ | ||
タイプ | CMOS | |
ピクセル数 | 1280 x 960 | |
画像の記録 | リアルタイム 、 手動でトリガー | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | 3 個の LED | |
キー | 3 つのプログラム可能なファンクションキー | |
電気的仕様 | ||
供給 | リチウムイオンバッテリーから | |
インターフェイス | ||
物理的 | Bluetooth (クラス II) 、 USB 2.0 | |
トランスミッタ周波数 | 2402 ... 2480 MHz (Bluetooth) | |
トランスミッタ放射出力 | 0,002 W | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
電磁適合性 | ETSI EN 301489-1:V1.9.2 ETSI EN 301489-17:V2.2.1 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
|
安全性 | EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011 EN 62311:2008 |
|
無線スペクトラム | ETSI EN 300328:V1.8.1 | |
標準 | EN 50581:2012 | |
承認と証明書 | ||
FCC 承認済み | FCC ID:QQ6-BTR11 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
保管温度 | -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) | |
相対湿度 | 5 ~95 % 結露なきこと | |
耐衝撃性 | 1.8 m / 6 フィートからコンクリート面への複数回の落下に耐えることができます | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP65 | |
材料 | ||
ハウジング | プラスチック | |
質量 | 219 g (バッテリを含む) | |
寸法 | 130 mm x 51 mm x 135 mm (l x w x h) | |
高さ | 135 mm | |
幅 | 51 mm | |
長さ | 130 mm | |
一般情報 | ||
納品物 | ハンドヘルドリーダー + リチウムイオンバッテリ、1300 mAh |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0.1 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 5.1 | 27280101 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Brief Instructions - OHV2000-F221-B15 | ENG | 2133 KB | |
マニュアル | |||
Manual OHV2000-F221-B15 | ENG | 8193 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3640C | ALL | 317 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6627 | ALL | 43 KB |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|