注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
Rod antenna for 2.4 GHz band |
General specifications | ||
---|---|---|
Frequency range | 2.4 ... 2.285 GHz | |
Antenna gain | 2.0 dBi | |
Polarization | vertical | |
Impedance | 50 Ω | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | TNC connector | |
Material | plastic | |
Dimensions | ∅18 x 140 mm (0.7 x 5.5 inch) | |
Length | 140 mm | |
Diameter | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |