ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

バルブコネクタコードセット VMA-3+P-0,6M-PUR-V1-W

VMA-3+P-0,6M-PUR-V1-W
  • EN 175301-803 A/ISO 4400 に準拠したバルブコネクタ(旧 DIN 43650)
  • 成形シール
  • 回転インサートによりケーブルアウトレットを自由に選択可能

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VMA-3+P-0,6M-PUR-V1-W

型番
バルブコネクタ、フォーム A、3+PE、PUR ケーブル
一般的な仕様
ピンの数3 + PE
接続 1バルブコネクタ DIN
構造タイプ 1ライトアングル
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ライトアングル
ねじ切り 2M12
電気的仕様
動作電圧250 V AC/DC
テスト電圧2000 V
作動電流最大 7 A 40 °Cの場合
体積抵抗< 10 mΩ
環境条件
周囲温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続バルブコネクタフォーム A
材料
接点CuZn 、 CuSn
本体PUR
ケーブルPUR
心線絶縁PVC
ケーブル
被覆直径∅ 6 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
黒色
コア(3 + 1)x 0.5 mm2
導体構造16 x 0,2 mm ∅
長さ0,6 m
質量56 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMA-3+P-0,6M-PUR-V1-W

承認: VMA-3+P-0,6M-PUR-V1-W

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5035ALLPDF280 KB