注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
バルブコネクタ、フォーム C、2+PE、PUR ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
コネクタ 1 | ||
接続 | バルブコネクタ DIN | |
スタイル | ライトアングル | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 2 + PE | |
コネクタ 2 | ||
接続 | ケーブル端 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 230 V AC/DC | |
作動電流 | 最大 6 A | |
適合性 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
プラグ接続 | バルブコネクタコードセット : DIN EN 175301-803 | |
燃焼性 | DIN VDE 0482 、 DIN EN 50265-2-1 | |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472-815 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | ||
プラグコネクタ | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
ケーブル、固定 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
ケーブル、屈曲 | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
プラグコネクタ | ||
締め付けトルク | 0,6 Nm | |
ツールのインストール | ねじ M2.5 x 27.5 | |
保護等級 | IP65/IP67 | |
ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠 | |
被覆直径 | 4,5 mm | |
曲げ半径 | > 50 mm > 22.5 mm、固定 |
|
被覆の色 | ダークグレー(RAL 7021) | |
コアの数 | 3 | |
コア断面積 | 0,5 mm2 | |
コアの色 | コア 1: 黒色 1 コア 2: 黒色 2 コア 3: 緑色 / 黄色 |
|
コア構造 | 28 x 0,15 mm ∅ | |
長さ | 10 m | |
ケーブルコード | LI9Y 3x0.50 mm2 11Y | |
ドラッグチェーンの適合性 | ||
ドラッグチェーンサイクル | min. 15000000 | |
運動速度 | max. 5 m/s | |
横断距離 | 0,9 m | |
加速 | max. 30 m/s2 | |
材料 | ||
ハロゲンフリー | はい | |
プラグコネクタ | ||
本体 | TPU、黒 | |
シール | TPU 、 成形 | |
接触面 | Sn | |
燃焼性 | V-0 | |
ケーブル | ||
被覆 | PUR | |
心線絶縁 | PP | |
UV耐性 | はい | |
耐油性 | 良好 | |
燃焼性 | V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |