ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

バルブコネクタコードセット VMBI-2+P-5M-PUR

VMBI-2+P-5M-PUR
  • EN 175301-803 A/ISO 4400 に準拠したバルブコネクタ(旧 DIN 43650)
  • 成形シール
  • ドラッグチェーンに適しています
  • 振動に対する耐性

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VMBI-2+P-5M-PUR

型番
バルブコネクタ、フォーム B(工業用)、2+PE、PUR ケーブル
一般的な仕様
コネクタ 1
接続バルブコネクタ産業用バージョン
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数2 + PE
コネクタ 2
接続ケーブル端
電気的仕様
動作電圧最大 230 V AC/DC
作動電流最大 6 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続バルブコネクタコードセット : DIN EN 175301-803
燃焼性DIN VDE 0482 、 DIN EN 50265-2-1
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
ツールのインストールねじ M3 x 29
保護等級IP65/IP67
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,5 mm
曲げ半径> 50 mm
> 22.5 mm、固定
被覆の色ダークグレー(RAL 7021)
コアの数3
コア断面積0,5 mm2
コアの色コア 1: 黒色 1
コア 2: 黒色 2
コア 3: 緑色 / 黄色
コア構造28 x 0,15 mm ∅
長さ5 m
ケーブルコードLI9Y 3x0.50 mm2 11Y
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 15000000
運動速度max. 5 m/s
横断距離0,9 m
加速max. 30 m/s2
材料
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
本体TPU、黒
シールTPU 、 成形
接触面Sn
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR
心線絶縁PP
UV耐性はい
耐油性良好
燃焼性V-0

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMBI-2+P-5M-PUR