ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

マルチターンアブソリュートエンコーダ CVM58S

CVM58S
  • ツインプロセッサ構造とデュアルセンシング付きの機能安全を内蔵し、セキュリティを強化
  • SIL3 および PLe までのシステム用
  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • 30 ビットのマルチターン
  • ガルバニック絶縁 CAN インターフェイス
  • DSP 406/301/304、クラス 1 および 2
  • サーボまたはクランプフランジ
  • リミットスイッチ 2 個
  • CANopen および CANopen 安全インターフェイス

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  CVM58S

一般的な仕様
検出タイプ光電サンプリング
デバイスタイプマルチターンアブソリュートエンコーダ
電気的仕様
動作電圧12 ... 30 V DC
無負荷供給電流最大 100 mA
直線性非安全:16 ビットで ± 4 LSB、12 ビットで ± 0.5 LSB
安全値:10 ビット ± 0 LSB
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順)
CW 降順(時計回り回転、コードコース降順)
インターフェイス
インターフェイスの種類CANopen / CANopen 安全
解像度
シングルターンCANopen: 最大 16 Bit
CANopen の安全性: 10 ビット
マルチターン14 Bit
全体解像度最大 30 Bit
転送レート最大 1 MBit/s
規格準拠DSP 406/301/304、クラス 1 および 2
出力
出力タイプDSP 406/301/304、クラス 1 および 2
接続
端子コンパートメント取り外し可能なハウジングカバー内
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、
シャフト側:IP64(シャフトシールなし)/IP66(シャフトシールあり)
ハウジング側:IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~1000 Hz
機能安全IEC 62061:2005
ISO 13849-1:2006
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
環境条件
作動温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
機械仕様
材料
組み合わせ 1ハウジング:粉体塗装アルミニウム
フランジ:アルミニウム
シャフト:ステンレス鋼
コンビネーション 2(Inox)ハウジング:ステンレス鋼
フランジ:ステンレス鋼
シャフト:ステンレス鋼
質量約 800 g (組み合わせ 1)
約 1300 g (組み合わせ 2)
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント30 gcm2
始動トルク≤ 3 Ncm (シャフトシールなしバージョン)
シャフト負荷
40 N
ラジアル110 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: CVM58S

承認: CVM58S

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7151ALLPDF246 KB

ソフトウェア: CVM58S

Language Selection:
Device Description Files/DriversRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
EDS / EDS08/2010ZIP3 KB
Software Tools
Configuration software for CANopen safety encoders / Konfigurationssoftware für CANopen-Safety-Drehgeber08/2010ZIP370 KB
SISTEMA SLB Library Safety Encoder / SISTEMA SLB Library Safety Encoder03/2010ZIP174 KB

関連製品: CVM58S

アクセサリ
アングルフランジfa
シンクロクランプエレメントfa
サーボフランジ用取り付けブラケットfa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
ばね鋼カップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 高度な防振, ウェルミスアライメント補正, 低いねじればね剛性, 小さなリセット力fa
ばね鋼カップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 高度な防振, ウェルミスアライメント補正, 低いねじればね剛性, 小さなリセット力fa
ばね鋼カップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 高度な防振, ウェルミスアライメント補正, 低いねじればね剛性, 小さなリセット力fa
ばね鋼カップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 高度な防振, ウェルミスアライメント補正, 低いねじればね剛性, 小さなリセット力fa
ばね鋼カップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 高度な防振, ウェルミスアライメント補正, 低いねじればね剛性, 小さなリセット力fa
スプリングディスク式カップリング, 非常に高いねじりばね剛性, 最大 12,000 rpm まで対応, ウェルミスアライメント補正, 防振, 電気的絶縁fa
スプリングディスク式カップリング, 非常に高いねじりばね剛性, 最大 12,000 rpm まで対応, ウェルミスアライメント補正, 防振, 電気的絶縁fa
ベローズカップリング, バックラッシュのない、角度同期回転伝達, 非常に高いねじりばね剛性, ステンレス鋼および陽極酸化アルミニウム製fa
ベローズカップリング, バックラッシュのない、角度同期回転伝達, 非常に高いねじりばね剛性, ステンレス鋼および陽極酸化アルミニウム製fa
ベローズカップリング, バックラッシュのない、角度同期回転伝達, 非常に高いねじりばね剛性, ステンレス鋼および陽極酸化アルミニウム製fa
精密カップリング, 精密なカップリングfa
精密カップリング, 精密なカップリングfa
直径 36 mm のバネ式取り付けブラケットfa