注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 光電サンプリング | |
デバイスタイプ | マルチターンアブソリュートエンコーダ | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 210 a | |
L10 | 7,7 E+9 3000 rpm 時 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | 最大 90 mA | |
直線性 | ±16 ビットで 2 LSB、13 ビットで ± 1 LSB、12 ビットで ± 0.5 LSB | |
出力コード | グレーコード、バイナリコード | |
コードコース(カウント方向) | 入力 1 を参照してください | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | SSI | |
Monoflop 時間 | 20 ± 10 µs | |
解像度 | ||
シングルターン | 最大 16 Bit | |
マルチターン | 最大 14 Bit | |
全体解像度 | 最大 30 Bit | |
転送レート | 0,1 ... 2 MBit/s | |
規格準拠 | RS 422 | |
入力 1 | ||
入力タイプ | カウント方向の選択(CW/CCW) | |
信号電圧 | ||
高 | 10 ... 30 V またはオープン入力 CW 降順(時計回りの回転、コードコースの降順) |
|
低 | 0 ... 2 V CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順) |
|
入力電流 | < 6 mA | |
スイッチオンディレイ | < 10 ms | |
入力 2 | ||
入力タイプ | ゼロセット(プリセット) | |
信号電圧 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
入力電流 | < 6 mA | |
信号持続時間 | min. 100 ms | |
スイッチオンディレイ | < 10 ms | |
接続 | ||
ケーブル | &Empty;10.2 mm、Radox 9 x 0.5 mm2 | |
端子コンパートメント | 注文情報を参照 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP66 | |
耐候試験 | DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz | |
承認と証明書 | ||
IECEx 承認 | ||
機器保護レベル(Mb) | IECEx ITS 15.0060X | |
ATEX 承認済み | ||
機器保護レベル(Mb) | ITS 15 ATEX 18371X | |
環境条件 | ||
作動温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
組み合わせ 1 | ハウジング: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 フランジ: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 シャフト: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 |
|
コンビネーション 2(Inox) | ハウジング: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L フランジ: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L シャフト: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L |
|
質量 | 約 2600 g (組み合わせ 1) 約 3900 g (組み合わせ 2) |
|
回転速度 | 最大 3000 min -1 | |
慣性モーメント | 180 gcm2 | |
始動トルク | ≤ 4 Ncm | |
シャフト負荷 | ||
軸 | 60 N | |
ラジアル | 80 N | |
一般情報 | ||
危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Pipe Handler Positioning in Harsh Conditions | ENG | 317 KB |
Safety and Security Documentation | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 167 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Intertek ATEX Category M | ITS15ATEX18371X | ALL | 733 KB | |
Worldwide Intertek IECEx Certificate of Conformity Group I | IECEx ITS 15.0060X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-2496DENG | ENG | 258 KB |