注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
リフレクタ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
構造タイプ | 長方形 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | PMMA/ABS | |
寸法 | 87,3 mm x 50 mm x 15,5 mm | |
高さ | 82,5 mm | |
幅 | 24,5 mm | |
取り付け | 壁面取り付け用の取り付けブラケットは納品物に含まれています |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0.1 | 27273601 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 5.1 | 27279203 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
UNSPSC 12.1 | 39111818 |
セット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|