ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

ビジョンセンサー PHA650-F200A-R2

PHA650-F200A-R2
  • インデックスホールの位置を
    検出
  • 広い収集範囲
  • 高い作動範囲
  • 内蔵コントラスト補正
  • コンパクトなデザイン
  • 内蔵照明

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  PHA650-F200A-R2

型番
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めします
一般的な仕様
光源LED
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (赤外線)
物体の大きさ穴の直径 13 mm
応答遅延100 ms
読み取り距離650 mm
焦点深度± 50 mm
キャプチャレンジ最大 120 mm x 100 mm
公称定格
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
ピクセル数752 x 480 ピクセル
グレースケール256
機能安全関連パラメータ
MTTFd65 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED: 動作準備完了
機能インジケータ4 x 黄色 LED: +X、-X、+Y、-Y
制御エレメントなし
電気的仕様
動作電圧24 V DC ±15 % 、PELV
無負荷供給電流最大 250 mA
消費電力6 W
インターフェイス
インターフェイスの種類シリアル 、 RS 232
転送レート最大 115,2 kBit/s
ケーブルの長さ最大 30 m
インターフェイス 1
インターフェイスの種類イーサネット
プロトコル安全絶縁
転送レート100 MBit/s
ケーブルの長さ最大 30 m
入力
入力電圧外部に適用されます 24 V ±PELV:15 %
番号 / タイプサイクル停止、相対ストローク
入力電流1,6 mA 24 V 時
スイッチングしきい値低:< 10 V、高:> 15 V
ケーブルの長さ最大 30 m
出力
切替え方式PNP 、短絡 / 過負荷保護
信号出力+X、-X、+Y、-Y
スイッチング電圧24 V
スイッチング電流最大 100 mA 各出力
ケーブルの長さ最大 30 m
適合性
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ノイズ耐性EN 61326-1:2013
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
承認と証明書
CE 適合性CE
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
耐衝撃性< 50 g
耐振動性< 3 G 、 11 ... 200 Hz
機械仕様
保護等級IP67
接続8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源 + IO) 、
5 ピン、M12x1 ソケット、標準(RS 232) 、
4 ピン、M12 x 1 ソケット、標準(LAN)
材料
ハウジングPC/ABS
光学面プラスチックウィンドウ
取り付け4 x M6 ねじ山
質量約 160 g
寸法
高さ70 mm
70 mm
深度50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027310101
ECLASS 10.0.127310101
ECLASS 9.027310101
ECLASS 8.027310101
ECLASS 5.127310101
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PHA650-F200A-R2

Informative Literature: PHA650-F200A-R2

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Simple Drill Holes Ensure the Perfect PositionENGPDF160 KB

Product Documentation: PHA650-F200A-R2

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
Manual PHA...-F200*-R2*ENGPDF5124 KB
Manual Vision ConfiguratorENGPDF1416 KB

Design / Simulation: PHA650-F200A-R2

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1503 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ312 KB

承認: PHA650-F200A-R2

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1841FALLPDF44 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6622ALLPDF140 KB

ソフトウェア: PHA650-F200A-R2

Language Selection:
Software ToolsRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.6.2ZIP31588 KB

関連製品: PHA650-F200A-R2

アクセサリ

メスコードセットシングルエンド M12 ストレート(A コード)、8 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールド付きfa
コードセット シングルエンド M12 ストレート プラグ、A コード、5 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールドfa
PCV* 読み取りヘッド用取付けブラケットfa