ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

カップリング 9409 6*8

9409 6*8
  • バックラッシュのない、角度同期回転伝達
  • 非常に高いねじりばね剛性
  • ステンレス鋼および陽極酸化アルミニウム製

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  9409 6*8

型番
ベローズカップリング
環境条件
周囲温度-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
機械仕様
シャフト直径d1 = 6 mm 、 d2 = 8 mm
材料
フランジ陽極酸化アルミニウム
ベローズステンレス鋼
質量約 16 g
回転速度最大 10000 min -1
最大トルク1 Nm
締め付けトルク、締め付けねじ1,5 Nm
ラジアルオフセット最大 ± 0,3 mm
軸オフセット最大 ± 0,5 mm
角度エラー最大 ± 4 °
ねじりばね剛性140 Nm / 半径
ラジアルばね剛性10 N / mm
慣性モーメント9 g cm2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016

Details: 9409 6*8

関連製品: 9409 6*8

のアクセサリ
4 ビットマルチターン, ATEX 認証, IECEx 認証, 難燃性エンクロージャ, 取り外し可能な接続キャップ, パネル取り付けタイプ: 78 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリングfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, PROFIBUS インターフェイス, 25 ビットマルチターン, 高速転送, 拡張スケーリング機能, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: PROFIBUSfa
EtherCAT インターフェイス, 産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, ハブ内蔵イーサネットコネクタ 2 個, 埋め込み型中空シャフトfa
fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, EtherCAT インターフェイス, 30 ビットのマルチターン, ハブ内蔵イーサネットコネクタ 2 個, サーボまたはクランプフランジfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSIfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSI 、 SSI + インクリメンタルトラックfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 16 ビットシングルターン, ハードウェアエンコーダ, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSI 、 SSI + インクリメンタルトラックfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 16 ビットシングルターン, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSIfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 16 ビットシングルターン, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSIfa
fa
fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, サーボまたはクランプフランジ, 30 ビットのマルチターン, ガルバニック絶縁 CAN インターフェイス, リミットスイッチ 2 個, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: CANopenfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, サーボまたはクランプフランジ, 16 ビットシングルターン, ガルバニック絶縁 CAN インターフェイス, リミットスイッチ 2 個, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: CANopenfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, ガルバニック絶縁 DeviceNet インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: DeviceNetfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 16 ビットシングルターン, ガルバニック絶縁 DeviceNet インターフェイス, サーボまたはクランプフランジ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: DeviceNetfa
fa
Industrial standard housing ∅58 mm, PROFINET IRT, 30 Bit multiturn, Servo or clamping flange, Network loop through by means of integrated 2 port switch (IRT capable)fa
fa
fa
Industrial standard housing ∅58 mm, PROFINET IRT, 16 Bit singleturn, Servo or clamping flange, Network loop through by means of integrated 2 port switch (IRT capable)fa
fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 25 ビットマルチターン, 出力コード:グレーとバイナリ, 短絡保護プッシュプル出力, カウント方向、LATCH、PRESET 選択用の入力, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイスの種類: プッシュプル、並行 、 短絡保護fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 13 ビットのシングルターン, 出力コード:グレーとバイナリ, 短絡保護プッシュプル出力, カウント方向、LATCH、PRESET 選択用の入力, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイスの種類: プッシュプル、並行 、 短絡保護fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, PROFIBUS インターフェイス, 30 ビットのマルチターン, 高速転送, 拡張スケーリング機能, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: PROFIBUSfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, PROFIBUS インターフェイス, 16 ビットシングルターン, 高速転送, 拡張スケーリング機能, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: PROFIBUSfa
fa
最大 50,000 ppr, 拡張温度範囲, 産業用標準ハウジング ∅58 mm, サーボまたはクランプフランジ, 10 V~30 V(耐短絡性プッシュプル出力あり), パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタル, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルfa
最大 50,000 ppr, 拡張温度範囲, 産業用標準ハウジング ∅58 mm, サーボまたはクランプフランジ, RS-422 インターフェイスで 5 V, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: RS-422, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: RS 422、インクリメンタルfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, ATEX 認証, 最大 5000 ppr, サーボまたはクランプフランジ, 10 V~30 V(RS 422 インターフェイスで), パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: RS-422, アプリケーション: 防爆, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: RS 422、インクリメンタルfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, ATEX 認証, 最大 5000 ppr, サーボまたはクランプフランジ, 10 V~30 V(耐短絡性プッシュプル出力あり), パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタル, アプリケーション: 防爆, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルfa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, ATEX 認証, 最大 5000 ppr, サーボまたはクランプフランジ, RS-422 インターフェイスで 5 V, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: RS-422, アプリケーション: 防爆, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: RS 422、インクリメンタルfa
fa
安全ロータリーエンコーダ(内蔵機能安全による), IEC 61508 準拠の SIL 3 まで使用可能, TUV 認証済み, IEC 61800-5-2 に準拠した安全ドライブ用モータフィードバックシステムとして適しています, sin/cos インターフェイス付きインクリメンタルエンコーダ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: 正弦 / 余弦, アプリケーション: 安全機能, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: 正弦 / 余弦fa
非常に小さいハウジング, 高い耐候性, 4 ビットマルチターン, アナログ電圧または電流出力のモデル, サージおよび逆極性保護, パネル取り付けタイプ: 36 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリングfa
fa
fa
fa
fa
産業用標準ハウジング ∅58 mm, 30 ビットのマルチターン, ハードウェアエンコーダ, 最大 2 メガボーのデータ転送, 光絶縁 RS 422 インターフェイス, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: SSI 、 SSI + インクリメンタルトラックfa
fa
fa
fa
埋め込み型中空シャフト, 30 ビットのマルチターン, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性がありますfa
fa
革新的なピュア ラインのアブソリュート ロータリ エンコーダ, 固体軸, プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース, 条件モニタリング向き, 測定範囲、回転方向、スイッチング信号はプログラム可能, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: IO-Linkfa
fa
固体軸, 30 ビットのマルチターン, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: PROFINET IOfa
固体軸, 30 ビットのマルチターン, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性がありますfa
fa
fa
fa
fa
アブソリュート ロータリ エンコーダ、光電サンプリング方式、PROFINET インターフェース, 固体軸, 30 ビットのマルチターン, 光電サンプリングによる高い精度, 高解像度と高精度, フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電サンプリング, インターフェイスの種類: PROFINET IOfa
アブソリュート ロータリ エンコーダ、磁気サンプリング方式、PROFINET インターフェース, 固体軸, 30 ビットのマルチターン, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: PROFINET IOfa
fa
固体軸, 最大 30 ビットの合計分解能, 冗長化 CANopen インターフェース, 光電式と磁気式の独立した冗長化サンプリング, 冗長化接続オプション (コネクタ 2 個付き), パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 光電式と磁気式のサンプリング, インターフェイスの種類: CANopenfa
固体軸, SSI インターフェイス, 最大 32 ビットのマルチターン, 摩耗がない磁気サンプリング, 高解像度と高精度, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: SSI 、 SSI + インクリメンタルトラックfa
fa
fa
fa
革新的なパフォーマンス ラインのアブソリュート ロータリ エンコーダ, 固体軸, 位置とシャフト速度, プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース, 条件モニタリング向き, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, 検出タイプ: 磁気サンプリング, インターフェイスの種類: IO-Linkfa