注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
機能安全関連パラメータ | ||
---|---|---|
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 3 | |
パフォーマンスレベル(PL) | PL e | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
PFHd | 7,85 E-9 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED AS-i M | AS-Interface マスタ、マルチカラー LED のステータス 緑色:マスタ OK |
|
LED SM | 安全モニターのステータス、マルチカラー LED 緑色:安全モニター良好 |
|
LED FAULT | エラー表示、赤色 LED 赤色:通信エラー |
|
LED S1~S8 | 入力 S1 のステータス ~S8、黄色 LED 黄色:接点オープン |
|
LED AS-i | AS-Interface 電圧、LED 緑色 | |
LED AUX | 外部補助電圧 UAUX、緑色 LED | |
LED CONF | 消灯 = 通常モード、黄色 LED | |
LED O1、O2 | 出力ステータス、マルチカラー LED 黄色:出力オン |
|
LED の状態 | ロータリーエンコーダのステータス、2 個の黄色 LED | |
LED FREQUENCY | 低周波数または停止、黄色 LED 2 個 | |
電気的仕様 | ||
定格動作電流 | ≤ 350 mA / ≤ 4 A AUX から | |
インターフェイス 1 | ||
インターフェイスの種類 | チップカードスロット | |
インターフェイス 2 | ||
インターフェイスの種類 | マイクロ USB | |
入力 | ||
番号 / タイプ | インクリメンタルロータリーエンコーダ用入力 2 点 AMP mini-IO コネクタ |
|
信号遅延 | 100 m秒 (1015 Hz < flimit の場合) 140 ms (45 Hz < flimit < 1015 Hz のとき) 700 ミリ秒(flimit < 45 Hz) |
|
信号周波数 | パラメータ化範囲 25 Hz… 200 kHz | |
出力 | ||
番号 / タイプ | 出力回路 1 および 2 最大接点定格: 700 mADC-13(24 V 時) |
|
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP20 | |
接続 | 取り外し可能な端子 |
|
材料 | ||
ハウジング | PA 66-FR | |
寸法 | ||
高さ | 99 mm | |
幅 | 45 mm | |
長さ | 113 mm | |
取り付け | DIN 取付けレール | |
一般情報 | ||
納品物 | 1 AS-Interface 安全モジュール VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1 1 AS-Interface 安全モジュール VBA-2E-KE4-ENC-S |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27270590 |
ECLASS 5.1 | 27270590 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Brief Instructions - Safe Speed Monitor | ENG | 2483 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3887 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Samples_AS3 for Safe Speed Monitor / Samples_AS3 für Safe Speed Monitor | 07/2012 | ZIP | 1 KB |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|
||||||
|