注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
ガラス光ファイバ、金属シリコンカバー付きスルービーム |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出範囲 | 300 mm | |
光ファイバーの長さ | 1000 mm | |
光ファイバー直径 | 5,3 mm | |
アダプタ形状 | 18/30 | |
エンドピース | 円筒形 | |
曲げ半径 | 最小 22 mm | |
ファイバーバンドルの直径 | 2,3 mm 光学面: 4,2 mm2 |
|
発散角 | 約 68 ° | |
承認と証明書 | ||
承認 | CE | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 95 °C (-4 ... 203 °F) -40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) |
|
保管温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP65 | |
材料 | ||
光学面 | ガラス | |
被覆 | 金属 - シリコン | |
コア | ガラスファイバー | |
エンドピース | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
アダプタ | ポリアミド PA 6.6 | |
抜去力 | 20 °C のプローブで: 120 N | |
光ファイバアンプ | ||
デバイスシリーズ | GLV30 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |