注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
データキャリア |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
動作周波数 | 13.56 MHz | |
転送レート | 26 kBit/s | |
メモリー | ||
チップタイプ | my-d SRF 55V10P(Infineon) | |
EEPROM | 992 Byte | |
UID | 64 Bit | |
メモリー構成 | 4 バイト/ブロック | |
読み取りサイクル | 無制限 | |
書き込みサイクル | > 100000 | |
データ保持期間 | 10 年 のとき 55 °C (131 °F) | |
指令への適合 | ||
無線機器 | ||
指令 2014/53/EU | EN 300330 | |
RoHS | ||
指令 2011/65/EU(RoHS) | IEC/EN 63000 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
|
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
ハウジング | PBT | |
カプセル化成形材料 | CY 221/HY 2966 | |
取り付け | ||
金属製 | はい | |
金属上 | はい | |
空気中 | はい | |
質量 | 2 g | |
寸法 | ||
高さ | 8 mm | |
直径 | 15 mm | |
直径公差 | ± 0,15 mm | |
構造タイプ | 円筒形 | |
注 | 梱包ユニット、10 個 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal Stamping | ENG | 1773 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5044B | ALL | 115 KB | |
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB | ||
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6590 | ALL | 113 KB |