注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
Mechanical specifications | ||
---|---|---|
Thread type | NPSL ANSI B1.20.1 | |
Thread size female (TF) | NPSL 3'' | |
Material | brass, nickel-plated | |
Finish | inherent color silver | |
Dimensions | ||
Width across corners (D2) | 105 mm | |
Width across flats (SW1) | 95 mm | |
Total length (L) | 10 mm | |
General information | ||
Delivery quantity | 10 | |
Scope of delivery | Locknuts |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27140805 |
ECLASS 12.0 | 27140805 |
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 9.0 | EC000940 |
ETIM 8.0 | EC000940 |
ETIM 7.0 | EC000940 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |