ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Not available for purchase

This product has been replaced.Go to replacement product PMI120-F90-IE8-V15
Not available for purchase
Not available for purchase

Inductive positioning system NCB3-F90-120-IE8-V15

NCB3-F90-120-IE8-V15
  • Comfort series
  • Analog output 4 mA ... 20 mA
  • Adjustable switch points

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NCB3-F90-120-IE8-V15

General specifications
Installationflush
Output polarityDC
Object distancemax. 3 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.75
Measurement range0 ... 120 mm
Output type4-wire
Nominal ratings
Operating voltage18 ... 30 V
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Output current4 ... 20 mA
Voltage drop≤ 3 V
Linearity error± 0.4 mm
Repeat accuracy± 0.2 mm
Resolution125 µm
Temperature drift± 0.5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Operating current0 ... 100 mA
No-load supply current≤ 35 mA
Load resistorcurrent output: < 400 Ω
Operating voltage indicatorLED green
Standard conformity
EMC in accordance withIEC / EN 60947-5-2:2004
StandardsIEC / EN 60947-5-2:2004
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Housing materialABS
Degree of protectionIP67
Protection classII
Dimensions
Height41 mm
Width23 mm
Length142 mm
NoteThe data relating to accuracy only apply to a distance to the object to be detected of 1 ... 3 mm.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274004
ECLASS 12.027274004
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: NCB3-F90-120-IE8-V15

Informative Literature: NCB3-F90-120-IE8-V15

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Product Overview - Inductive Positioning SystemsENGPDF1289 KB

Product Documentation: NCB3-F90-120-IE8-V15

Language Selection:
Manuals言語ファイルタイプファイルサイズ
Linear positioning system F90, instruction manualENGPDF429 KB

Design / Simulation: NCB3-F90-120-IE8-V15

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB

Approvals: NCB3-F90-120-IE8-V15

Language Selection:
Certificates認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB