注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
CC-Link 用終端抵抗 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 4 | |
電気的仕様 | ||
定格電圧 | 24 V | |
定格電流 | 20 mA 40 °Cの場合 | |
抵抗器 | R = 130Ω | |
指令への適合 | ||
RoHS | ||
指令 2011/65/EU(RoHS) | IEC/EN 63000 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP65/IP67/IP69K | |
接続 | 4 ピン M12 コネクタ、CC-Link 用 | |
材料 | ||
接点 | CuZn | |
接触面 | Ni/Au | |
本体 | TPU、黒 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 19070403 |
ECLASS 10.0.1 | 19070403 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5852 | ALL | 108 KB |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|