注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
General specifications | ||
---|---|---|
Type | Direct Monitor | |
Supply | ||
Power supply | 20 ... 30 V DC ; 90 ... 240 V AC , 50 ... 60 Hz | |
Power consumption | 40 W | |
Indicators/operating means | ||
Display | ||
Type | TFT, LCD, True Color (24 bit) | |
Screen diagonal | 54.6 cm (21.5 inch) | |
Resolution | 1920 x 1080 Full HD | |
Color depth | 16.7 Mio. | |
Brightness | 300 cd/m2 (nit) | |
Input devices | Analog resistive touch screen (optional) , Keyboard with integrated mouse functionality: optical trackball/touch pad/joystick versions available |
|
Interface | ||
Interface type | VGA or DVI | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Storage temperature | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Relative humidity | max. 85 % non-condensing | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Material | ||
Surface | stainless steel 1.4301 / AISI 304 | |
Surface quality | Ra 0.8 µm | |
Mounting type | slim line housing several mounting types (pedestal, wall bracket, wall arm - each turnable or fix) available |
|
Mass | approx. 13 kg | |
Dimensions | 625 mm x 450 mm x 73 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330190 |
ECLASS 12.0 | 27330190 |
ECLASS 11.0 | 27330190 |
ECLASS 10.0.1 | 27330190 |
ECLASS 9.0 | 27330190 |
ECLASS 8.0 | 27330190 |
ECLASS 5.1 | 27242301 |
ETIM 9.0 | EC002504 |
ETIM 8.0 | EC002504 |
ETIM 7.0 | EC002504 |
ETIM 6.0 | EC002504 |
ETIM 5.0 | EC001412 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - GMP - VisuNet Remote Monitors enable the visualization of processes in clean rooms of pharmaceutical companies | ENG | 316 KB |
Manuals | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 7913 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B078C | ALL | 230 KB |