注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
Supply | ||
---|---|---|
Connection | terminals 11, 12 | |
Rated voltage | 103.5 ... 126 V AC , 45 ... 65 Hz | |
Power dissipation | 1.6 W | |
Power consumption | approx. 2.3 VA | |
Input | ||
Connection | terminals 1-, 2+ | |
Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR), see system description for electrical data | |
Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 8 V DC / approx. 8 mA | |
Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
Pulse/Pause ratio | min. 0.5 ms / min. 0.5 ms | |
Line fault detection | breakage I ≤ 0.1 mA | |
Output | ||
Connection | terminals 7, 8, 9 | |
Output | signal ; relay | |
Contact loading | 253 V AC/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 125 V AC/4 A/500 VA cos φ min. 0,7; 40 V DC/2 A/80 W ohmic load | |
Energized/De-energized delay | approx. 10 ms / approx. 20 ms | |
Mechanical life | 107 switching cycles | |
Transfer characteristics | ||
Switching frequency | < 10 Hz | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | Standards | |
Directive 89/336/EEC | EN 61326, EN 50081-2, NE 21 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Mass | approx. 390 g | |
Data for application in connection with hazardous areas | ||
EC-Type Examination Certificate | PTB 02 ATEX 2065 ; for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com | |
Group, category, type of protection | II (1)GD [EEx ia] IIC [circuit(s) in zone 0/1/2] | |
Directive conformity | Standards | |
Directive 94/9/EC | EN 50014, EN 50020 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Brief Instructions - WE-System/RPI | ENG | 664 KB |
Certificates | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Europe PTB ATEX Category (1) GD | PTB 02 ATEX 2065 | ALL | 663 KB |