注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
KVM Monitor |
General specifications | ||
---|---|---|
Type | KVM Monitor | |
Supply | ||
Rated voltage | 24 V DC | |
Input voltage range | 20 ... 30 VDC | |
Power consumption | 50 W | |
Indicators/operating means | ||
Display | ||
Type | TFT, LCD | |
Screen diagonal | 48.3 cm (19 inch) | |
Resolution | 1280 x 1024 Pixel | |
Color depth | 16.7 Mio. | |
Contrast | 2000:1 | |
Brightness | 300 cd/m2 (nit) | |
Life span | 50.000 h @ 25 °C | |
Input devices | Analog resistive touch screen (optional) , Keyboard with integrated mouse functionality: optical trackball/touch pad/joystick versions available |
|
Interface | ||
Interface type | 2x USB (for keyboard/mouse connection) 1 x RS 232 (optional) 1x RJ45 (KVM transmission) |
|
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Material | ||
Surface | stainless steel 1.4301 / AISI 304 | |
Surface quality | Ra ≤ 0.8 µm | |
Mounting type | slim line housing several mounting types (pedestal, wall bracket, wall arm - each turnable or fix) available |
|
Mass | approx. 13 kg | |
Dimensions | 568 mm x 450 mm x 73 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330201 |
ECLASS 12.0 | 27330201 |
ECLASS 11.0 | 27330201 |
ECLASS 10.0.1 | 27330201 |
ECLASS 9.0 | 27330201 |
ECLASS 8.0 | 27339090 |
ECLASS 5.1 | 27242402 |
ETIM 9.0 | EC001428 |
ETIM 8.0 | EC001428 |
ETIM 7.0 | EC001428 |
ETIM 6.0 | EC001428 |
ETIM 5.0 | EC001428 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - GMP - VisuNet Remote Monitors enable the visualization of processes in clean rooms of pharmaceutical companies | ENG | 316 KB |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 162 KB | |
Manuals | |||
Manual VisuNet GMP KM* | ENG | 15457 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B078C | ALL | 230 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
- 2 Touch Screen Controller (Windows XP/7) / GSD | 6.41 | ZIP | 1974 KB |
Software Tools | |||
Touch Driver for VisuNet GMP KM DOS/Windows 3.1/ Windows 95 / Windows 98 / Windows ME / Windows NT / Windows CE / LINUX 24.05.200 / Touch Treiber für VisuNet GMP KM DOS/Windows 3.1/ Windows 95 / Windows 98 / Windows ME / Windows NT / Windows CE / LINUX 24.05.2005 | 24.05.2005 | ZIP | 7583 KB |