Selecteer uw land
UB2000-F42S-I-V15 Ultrasonic Sensor
Single head system
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Extremely small unusable area
- TEACH-IN
- Interference suppression (adjustable divergence of sound cone in close range)
- Temperature compensation
- Synchronization options
- Mode of operation adjustable
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH